Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1524027
Référence pièce
|
---|
1524027 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre d'ouverture (mm) | Couleur | Connexion | Matériau du boîtier | Type à raccord (indicateurs lumineux) | Produits industriels | Longueur (pistes) (mm) | Durée de vie (h) | Couleur de la lumière | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Type (plaque frontale) | Type (type de fabricant) | Tension (maximum) (V) | Tension (minimum) (V) | Tension (maximum) (V AC) | Tension (minimum) (V AC) | Tension (maximum) (V DC) | Tension (minimum) (V DC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Vert|Blanc | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Vert | - | - | - | - | 32.60 | 9 | Circulaire | 1524027 | 230 | 230 | - | - | - | - |
Loading...
Type de produit | Norme avec ampoule | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Norme avec ampoule, le numéro d'article est le suivant: 1524027.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1524027.
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Tension (maximum)(V AC)
Tension (minimum)(V AC)
Tension (maximum)(V DC)
Tension (minimum)(V DC)
Diamètre d'ouverture(mm)
Couleur
Connexion
Matériau du boîtier
Type à raccord (indicateurs lumineux)
Produits industriels
Longueur (pistes)(mm)
Durée de vie(h)
Couleur de la lumière
Profondeur d'évidement(mm)
Diamètre d'évidement(mm)
Type (plaque frontale)
Type (type de fabricant)
Tension (maximum)(V)
Tension (minimum)(V)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1524022 |
1524024 |
1524026 |
1524029 |
1524030 |
1588017 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre d'ouverture (mm) | Couleur | Connexion | Matériau du boîtier | Type à raccord (indicateurs lumineux) | Produits industriels | Longueur (pistes) (mm) | Durée de vie (h) | Couleur de la lumière | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Profondeur d'évidement (mm) | Diamètre d'évidement (mm) | Type (plaque frontale) | Type (type de fabricant) | Tension (maximum) (V) | Tension (minimum) (V) | Tension (maximum) (V AC) | Tension (minimum) (V AC) | Tension (maximum) (V DC) | Tension (minimum) (V DC) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | Blanc|Rouge | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Rouge | - | - | - | - | 33.50 | 9 | Circulaire | 1524022 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.80 | Blanc|Rouge | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Rouge | - | - | - | - | 36 | 9.50 | Circulaire | 1524024 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 11 | Vert|Blanc | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Vert | - | - | - | - | 33.50 | 9 | Circulaire | 1524026 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.60 | Blanc|Rouge | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Rouge | - | - | - | - | 34.50 | 10.50 | Circulaire | 1524029 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.60 | Vert|Blanc | Pistes | Polycarbonate (PC) | Trou d'encliquetage | Non | 200 | 25000 | Vert | - | - | - | - | 34.50 | 10.50 | Circulaire | 1524030 | 230 | 230 | - | - | - | - | |
0.80 € | 1 | 3 jours | - | Rouge | Fiche CEE 7/16 (4,8 × 0,5 mm) | Polyamide 6,6 | Trou d'encliquetage | Non | - | - | Rouge | 24.6 | 23.3 | 23.30 | - | - | 20.20 | Carrée | TC-R 9-95 N | 230 | 230 | - | - | - | - |