Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1590292
Référence pièce
|
---|
1590292 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur (pistes) (mm) | Durée de vie (h) | Couleur de la lumière | Courant nominal (A) | Courant nominal (mA) | Tension nominale (V) | Alimentation (W) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Résistance série (kΩ) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | - | Rouge | - | 1.40 | 230 | 0.25 | 10 | 3.80 | 100 | 1590292 |
Loading...
Produits industriels | Non | Type de produit | Lampe à incandescence | En conformité avec la directive RoHS | Oui |
---|---|---|---|---|---|
Douille (mini ampoules) | Extrémités de fil |
Vous vous trouvez sur la page de Lampe à incandescence, le numéro d'article est le suivant: 1590292.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1590292.
Configurer
Propriétés de base
Durée de vie(h)
Courant nominal(A)
Longueur (pistes)(mm)
Couleur de la lumière
Courant nominal(mA)
Tension nominale(V)
Alimentation(W)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Résistance série(kΩ)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
1564983 |
1590259 |
1590293 |
1590294 |
1590354 |
1590356 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur (pistes) (mm) | Durée de vie (h) | Couleur de la lumière | Courant nominal (A) | Courant nominal (mA) | Tension nominale (V) | Alimentation (W) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Résistance série (kΩ) | Type (type de fabricant) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.47 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | 20000 | Vert | - | - | 110|250 | - | 10 | 4 | - | 720116 | |
0.59 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | - | Rouge | 0.50 | - | 115|230 | 0.25 | 12 | 6 | - | 1590259 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | - | Rouge | - | 3.60 | 230 | 0.33 | 16 | 6 | 47 | 1590293 | |
1.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | - | Vert | - | 0.80 | 230 | 0.25 | 10 | 3.80 | 200 | 1590294 | |
0.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | Transparent | - | 0.35 | 115|230 | 0.25 | 37.50 | 6 | - | 1590354 | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 25 | - | Bleu | - | 0.35 | 230 | - | 13 | 6 | - | 1590356 |