Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
286-394/004-000 |
286-516 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimensions, hauteur (mm) | Largeur de la dimension (mm) | Temporisation de retombée (ms) | Délai de réponse (ms) | Courant de commutation (max.) (A) | Capacité de commutation (max.) (VA) | Poids (g) | Couleur | Type de contact | Matériau de contact | Durabilité | Tension nominale de la bobine (V AC) | Tension nominale de la bobine (V DC) | Tension de commutation (max.) (V DC) | Type (type de fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76.17 € | 1 | 8 jours | 82.5 | 15 | - | - | - | - | 25.6 | Gris clair | 1 inverseur | AgCdO | - | - | 24 | 36 | 286-394/004-000 | ||
89.63 € | 1 | 25 jours | - | 20 | 5 | 15 | 7 | 1750|210 | 35 | Gris | 2 inverseurs | AgNi | 30 x 107 cycles | 230 | - | 300|250 | 286-516 |
Loading...
Connexion (composants) | Connecteur | Type de produit | Relais enfichable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Dimensions, hauteur(mm)
Largeur de la dimension(mm)
Temporisation de retombée(ms)
Délai de réponse(ms)
Courant de commutation (max.)(A)
Capacité de commutation (max.)(VA)
Poids(g)
Couleur
Type de contact
Matériau de contact
Durabilité
Tension nominale de la bobine(V AC)
Tension nominale de la bobine(V DC)
Tension de commutation (max.)(V DC)
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles