Relais statique SSR【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
857-161
857-164
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Poids
(g)
Plage de tension de contrôle Plage de tension de contrôle (min.)
(V DC)
Tension de commande (max.)
(V DC)
Charge de courant (max.)
(A)
Charge de courant (max.)
(mA)
Type (type de fabricant)

588.24 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 518 - 30 V DC18303-857-161

352.95 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 3.252 - 72 V DC5272-100857-164

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur de la dimension(mm) 5 Produits industriels Oui Type de produit SSR
Tension de commutation (max.)(V DC) 24

Assistance technique