Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | External thread | Internal thread | IP rating | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Size | Spanner size (mm) | Temperature range (°C) | Thread length (mm) | Type | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | PG29 | M32 | - | 10063667 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 29/32 | - | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | PG29 | M40 | - | 10063668 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 29/40 | - | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | PG29 | M50 | - | 10063669 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 29/50 | - | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | PG36 | M40 | - | 10063670 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/40 | - | ||
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | PG36 | M50 | - | 10063671 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/50 | - | ||
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | PG36 | M63 | - | 10063672 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 36/63 | - | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | PG42 | M50 | - | 10063674 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 42/50 | - | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | PG48 | M50 | - | 10063676 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 48/50 | - | ||
9.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | PG48 | M63 | - | 10063677 | - | Polyamide | +100 | -40 | - | - | - | - | - | APM 48/63 | - | ||
344.33 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Brass | PG11 | M16 | - | 10063885 | - | Brass | - | - | - | 22 | - | 6 | - | AMPM 11/16 | - | |
475.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Brass | PG13.5 | M20 | - | 10063889 | - | Brass | - | - | - | 24 | - | 6.5 | - | AMPM 13.5/20 | - | |
420.87 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Brass | PG16 | M20 | - | 10063891 | - | Brass | - | - | - | 27 | - | 6.5 | - | AMPM 16/20 | - | |
873.43 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | PG21 | M25 | - | 10063894 | - | Brass | - | - | - | 32 | - | 7 | - | AMPM 21/25 | - | |
2,443.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Brass | PG21 | M32 | - | 10063895 | - | Brass | - | - | - | 36 | - | 7 | - | AMPM 21/32 | - | |
1,065.81 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | PG36 | M50 | - | 10063901 | - | Brass | - | - | - | 55 | - | 9 | - | AMPM 36/50 | - | |
508.32 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | Brass | PG42 | M63 | - | 10063905 | - | Brass | - | - | - | 65 | - | 10 | - | AMPM 42/63 | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG9 | M20 | IP66 | 10064752 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG9/M20 | 24 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 9/20 | ATEX EX-APM 9/20 | Adapter | ||
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG11 | M16 | IP66 | 10064753 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG11/M16 | 22 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 11/16 | ATEX EX-APM 11/16 | Adapter | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG11 | M20 | IP66 | 10064754 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG11/M20 | 24 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 11/20 | ATEX EX-APM 11/20 | Adapter | ||
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG11 | M25 | IP66 | 10064755 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG11/M25 | 29 | -20 - +70 | 9 | EX-APM 11/25 | ATEX EX-APM 11/25 | Adapter | ||
7.88 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG13.5 | M20 | IP66 | 10064757 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG13.5/M20 | 24 | -20 - +70 | 10 | EX-APM 13.5/20 | ATEX EX-APM 13.5/20 | Adapter | ||
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG16 | M20 | IP66 | 10064759 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG16/M20 | 27 | -20 - +70 | 10 | EX-APM 16/20 | ATEX EX-APM 16/20 | Adapter | ||
8.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG16 | M25 | IP66 | 10064760 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG16/M25 | 29 | -20 - +70 | 10 | EX-APM 16/25 | ATEX EX-APM 16/25 | Adapter | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG21 | M20 | IP66 | 10064762 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG21/M20 | 33 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 21/20 | ATEX EX-APM 21/20 | Adapter | ||
10.56 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG21 | M25 | IP66 | 10064763 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG21/M25 | 33 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 21/25 | ATEX EX-APM 21/25 | Adapter | ||
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG29 | M20 | IP66 | 10064766 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG29/M20 | 42 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 29/20 | ATEX EX-APM 29/20 | Adapter | ||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black (RAL 9005) | PG29 | M25 | IP66 | 10064767 | Polyamide | Polyamide | +70 | -20 | PG29/M25 | 42 | -20 - +70 | 12 | EX-APM 29/25 | ATEX EX-APM 29/25 | Adapter |
Loading...
Halogen-free | No | Product type | Cable gland adapter |
---|
Configurer
Propriétés de base
Colour
External thread
Internal thread
IP rating
Manufacturer part #
Material (details)
Material
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Size
Spanner size(mm)
Temperature range(°C)
Thread length(mm)
Type
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles