Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10065072 |
10065073 |
10065074 |
10065075 |
10065076 |
10065077 |
10065078 |
10065079 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | External thread | Manufacturer part # | Thread length (mm) | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.77 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | M12 | 10065072 | 13 | EMVS-L 12 | |
102.39 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | M16 | 10065073 | 13 | EMVS-L 16 | |
147.05 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | M20 | 10065074 | 13 | EMVS-L 20 | |
207.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | M25 | 10065075 | 14 | EMVS-L 25 | |
196.75 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | M32 | 10065076 | 14.5 | EMVS-L 32 | |
359.64 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | M40 | 10065077 | 14.5 | EMVS-L 40 | |
256.88 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | M50 | 10065078 | 15.5 | EMVS-L 50 | |
196.75 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | M63 | 10065079 | 16.5 | EMVS-L 63 |
Loading...
Colour | Brass | Halogen-free | No | Industrial goods | Yes |
---|---|---|---|---|---|
Material | Brass | Max. temperature(°C) | +100 | Min. temperature(°C) | -40 |
Product type | Filler plug |
Configurer
Propriétés de base
External thread
Manufacturer part #
Thread length(mm)
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles