Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10064322 |
10064328 |
10064329 |
10064463 |
10064464 |
10064465 |
10064466 |
10064467 |
10064468 |
10064469 |
10066632 |
10101145 |
10101192 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Manufacturer part # | No. of cables x cable Ø | Size (thread) | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064322 | 1 x 5 x 10 mm | M20 | FFD 20/01/510 | Sealing insert for flat cable | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064328 | 1 x 1 - 2 mm | M20 | GFD 20/01/015 | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064329 | 1 x ASi | M20 | SFD 20/01/ASI | Sealing insert for a Si-Bus-lines | |
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064463 | - | M16 | VFD 16 | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064464 | - | M20 | VFD 20 | - | |
3.11 € | 1 | Disponible | 22 jours | 10064465 | - | M25 | VFD 25 | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064466 | - | M32 | VFD 32 | - | |
5.01 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064467 | - | M40 | VFD 40 | - | |
5.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064468 | - | M50 | VFD 50 | - | |
6.84 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10064469 | - | M63 | VFD 63 | - | |
3.40 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10066632 | 1 x 5 - 6 mm | M25 | GFD 25/01/060 | - | |
3.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10101145 | 1 x 3.5 - 4.5 mm | M32 | GFD 32/01/45-01/085 | - | |
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10101192 | 1 x 7 x 13 mm | M20 | FFD 20/01/713 | Sealing insert for flat cable |
Loading...
Colour | Black | Halogen-free | No | IP rating | IP66 |
---|---|---|---|---|---|
Material | Elastomer | Max. temperature(°C) | +100 | Min. temperature(°C) | -40 |
Product type | Seal inset |
Configurer
Propriétés de base
Manufacturer part #
No. of cables x cable Ø
Size (thread)
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles