Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10063948
Référence pièce
|
---|
10063948 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | External thread | Industrial goods | Internal thread | IP rating | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Size | Spanner size (mm) | Temperature range (°C) | Thread length (mm) | Type | Type (manufacturer type) | Type (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130.71 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | M40 | Yes | M32 | - | 10063948 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 8 | - | MRM 40/32 | Reducer |
Loading...
Halogen-free | No | Product type | Cable gland reducer |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Réducteur de presse-étoupe, le numéro d'article est le suivant: 10063948.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10063948.
Configurer
Propriétés de base
IP rating
Material (details)
Size
Spanner size(mm)
Temperature range(°C)
Type
Colour
External thread
Industrial goods
Internal thread
Manufacturer part #
Material
Max. temperature(°C)
Min. temperature(°C)
Thread length(mm)
Type (manufacturer type)
Type (misc.)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10063586 |
10063587 |
10063588 |
10063949 |
10063950 |
10063951 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Colour | External thread | Industrial goods | Internal thread | IP rating | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Max. temperature (°C) | Min. temperature (°C) | Size | Spanner size (mm) | Temperature range (°C) | Thread length (mm) | Type | Type (manufacturer type) | Type (misc.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M40 | - | M20 | - | 10063586 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/20 | - | ||
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M40 | - | M25 | - | 10063587 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/25 | - | ||
4.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | M40 | - | M32 | - | 10063588 | - | Polyamide | - | - | - | - | - | - | - | KRM 40/32 | - | ||
98.04 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Brass | M50 | Yes | M32 | - | 10063949 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 9 | - | MRM 50/32 | Reducer | |
240.48 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 12 jours | Brass | M50 | Yes | M40 | - | 10063950 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 9 | - | MRM 50/40 | Reducer | |
158.49 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | M63 | Yes | M40 | - | 10063951 | - | Brass | +100 | -40 | - | - | - | 10 | - | MRM 63/40 | Reducer |