Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
10060776 |
10060777 |
10061786 |
10061787 |
10062718 |
10062719 |
10063144 |
10063146 |
10063147 |
10063148 |
10063210 |
10063211 |
10063212 |
10063213 |
10063214 |
10063215 |
10063216 |
10063217 |
10101777 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Industrial goods | Internal thread | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Temperature range (°C) | Type | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | - | M50 | 10060776 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 7035 | EMUG M50 RAL 7035 | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | - | M63 | 10060777 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 7035 | EMUG M63 RAL 7035 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black | - | M50 | 10061786 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 9005 | EMUG M50 RAL 9005 | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black | - | M63 | 10061787 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 9005 | EMUG M63 RAL 9005 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Silver-grey | - | M50 | 10062718 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 7001 | EMUG M50 RAL 7001 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Silver-grey | - | M63 | 10062719 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 7001 | EMUG M63 RAL 7001 | ||
54.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Brass | Yes | M25 | 10063144 | - | Brass | - | - | EMMU 25 | |
69.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Brass | Yes | M40 | 10063146 | - | Brass | - | - | EMMU 40 | |
130.71 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Brass | Yes | M50 | 10063147 | - | Brass | - | - | EMMU 50 | |
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | Brass | Yes | M63 | 10063148 | - | Brass | - | - | EMMU 63 | |
91.49 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | Yes | M12 | 10063210 | - | Brass | - | - | EMMU-EMV 12 | |
93.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Brass | Yes | M16 | 10063211 | - | Brass | - | - | EMMU-EMV 16 | |
119.83 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Brass | Yes | M20 | 10063212 | - | Brass | - | - | EMMU-EMV 20 | |
141.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Brass | Yes | M25 | 10063213 | - | Brass | - | - | EMMU-EMV 25 | |
229.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Brass | Yes | M32 | 10063214 | - | Brass | - | - | EMMU-EMV 32 | |
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Brass | Yes | M40 | 10063215 | - | Brass | - | - | EMMU-EMV 40 | |
322.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | Brass | Yes | M50 | 10063216 | - | Brass | - | - | EMMU-EMV 50 | |
202.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 8 jours | Brass | Yes | M63 | 10063217 | - | Brass | - | - | EMMU-EMV 63 | |
12.67 € | 1 | Disponible | 3 jours | Brass | Yes | M75 | 10101777 | - | Brass | - | - | EMMU 75 |
Loading...
Halogen-free | No | Max. temperature(°C) | +100 | Min. temperature(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Product type | Locknut |
Configurer
Propriétés de base
Colour
Industrial goods
Internal thread
Manufacturer part #
Material (details)
Material
Temperature range(°C)
Type
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles