Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10061787
Référence pièce
|
---|
10061787 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Colour | Industrial goods | Internal thread | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Temperature range (°C) | Type | Type (manufacturer type) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black | - | M63 | 10061787 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 9005 | EMUG M63 RAL 9005 |
Loading...
Halogen-free | No | Max. temperature(°C) | +100 | Min. temperature(°C) | -40 |
---|---|---|---|---|---|
Product type | Locknut |
Vous vous trouvez sur la page de Contre-écrou, le numéro d'article est le suivant: 10061787.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10061787.
Configurer
Propriétés de base
Industrial goods
Colour
Internal thread
Manufacturer part #
Material (details)
Material
Temperature range(°C)
Type
Type (manufacturer type)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10060776 |
10060777 |
10061786 |
10062718 |
10062719 |
10063144 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Colour | Industrial goods | Internal thread | Manufacturer part # | Material (details) | Material | Temperature range (°C) | Type | Type (manufacturer type) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | - | M50 | 10060776 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 7035 | EMUG M50 RAL 7035 | ||
2.57 € | 1 | Disponible | 3 jours | Light grey | - | M63 | 10060777 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 7035 | EMUG M63 RAL 7035 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Black | - | M50 | 10061786 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 9005 | EMUG M50 RAL 9005 | ||
2.05 € | 1 | Disponible | 3 jours | Silver-grey | - | M50 | 10062718 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M50 RAL 7001 | EMUG M50 RAL 7001 | ||
2.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | Silver-grey | - | M63 | 10062719 | Fibreglass reinforced polyamide | Polyamide | -40 + 100 | EMUG M63 RAL 7001 | EMUG M63 RAL 7001 | ||
54.20 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | Brass | Yes | M25 | 10063144 | - | Brass | - | - | EMMU 25 |