Plaque de montage en acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8MF10002HH
8MF10102AB00
8MF11402AM120
8MF12202AB00
8MF13402AM020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Type (type du fabricant) Type (divers) Poids
(g)

33.16 €

1 Disponible Devis --8MF 1000-2 HH-400

114.37 €

1 Disponible Devis 20008008MF 1010-2 à partir de 00Pour châssis pivotant4100.0

42.19 €

1 Disponible 4 jours 1004008MF 1140-2 ON THE 12-0Montage avec cornière, poinçonné900

130.93 €

1 Disponible Devis 220010008MF 1220-2 à partir de 00Pour châssis pivotant8000.0

47.48 €

1 Disponible 18 jours 3004008MF 1340-2 à 02-0Montage avec cornière2000.0

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau Acier Type de produit Plaque de montage

Assistance technique