Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
9214014004 |
9214014019 |
9544014001 |
9544014101 |
9591904101 |
9592207002 |
9592910005 |
9593507052 |
9594310200 |
9594310201 |
9594310400 |
9594310401 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d’air (m³/h) | Couleur | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Tension nominale | Tension nominale (V) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.04 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | - | 50 | -10 | - | 230 | 21 | 121 | 37 | 121 | - | 2450 | - | |
102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 35 | - | 70 | -30 | 230 | - | 20 | 121 | 37 | 121 | - | 2450 | - | |
100.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | 54 | - | 60 | -30 | - | 230 | 22 | 135 | 38 | 135 | - | 2200 | - | |
130.71 € | 1 | Disponible | 3 jours | 80 | - | 70 | -30 | - | 230 | 20 | 40 | - | 180 | 180 | 2550 | - | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.6 | Noir | 70 | -20 | - | 24 | 4.3 | 15 | - | 51 | 51 | 6700 | - | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 28 | Noir | 70 | -20 | - | 24 | 5 | 27 | - | 76 | 76 | 4400 | - | |
52.03 € | 1 | Disponible | 3 jours | 61 | Noir | 60 | -20 | - | 24 | 18 | 94 | 33 | 97 | - | 4900 | - | |
102.39 € | 1 | Disponible | 3 jours | 64 | Noir | 75 | -20 | - | 24 | 8 | 127 | 25.4 | 127 | - | 5100 | - | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | Noir | 75 | -30 | - | 24 | 6.2 | 38 | - | 135 | 135 | 2200 | - | |
114.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 55 | Noir | 75 | -30 | - | 12 | 6.6 | 38 | - | 135 | 135 | 2200 | - | |
119.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 40 | Noir | 75 | -30 | - | 24 | 5.6 | 12 | 38 | 120 | - | 2500 | - | |
67.21 € | 1 | 3 jours | 40 | Noir | - | - | - | 12 | 6.3 | 120 | - | 120 | 38 | 2.500 | 420.0 |
Loading...
Matériau | Plastique | Type de produit | Extracteur radial |
---|
Configurer
Propriétés de base
Débit d’air(m³/h)
Couleur
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Tension nominale
Tension nominale(V)
Alimentation(W)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Vitesse de rotation(tr/min)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles