Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
8214 JH4
Référence pièce
|
---|
8214 JH4 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d’air (m³/h) | Couleur | Consommation de courant (mA) | Consommation de courant (mAh) | Indice IP | Durée de vie | Matériau (détails) | Matériau | Consommation max. de courant (mA) | Niveau sonore max. (dB (A)) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Émission sonore (max.) (dB) | Régime nominal (tr/min) | Tension nominale | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Tension nominale (détails) (V/50 Hz) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (Vdc) | Sortie (max.) (des détails) (m³/h) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Type (type du fabricant) | Type (divers) | Type de roulement | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 222 | Noir | - | - | - | - | - | Plastique | 1600 | - | 70 | -20 | 71 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 37 | 38 | 80 | 80 | - | 14000 | 8214 JH4 | - | Roulement à billes | 200 |
Loading...
Type de produit | Ventilateur axial |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur axial, le numéro d'article est le suivant: 8214 JH4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 8214 JH4.
Configurer
Propriétés de base
Consommation de courant(mA)
Consommation de courant(mAh)
Indice IP
Durée de vie
Matériau (détails)
Niveau sonore max.(dB (A))
Régime nominal(tr/min)
Tension nominale
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V)
Tension nominale (détails)(V/50 Hz)
Tension nominale(V AC)
Sortie (max.) (des détails)(m³/h)
Dimension du produit (Ø)(mm)
Type (divers)
Débit d’air(m³/h)
Couleur
Matériau
Consommation max. de courant(mA)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Émission sonore (max.)(dB)
Tension nominale(Vdc)
Alimentation(W)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Vitesse de rotation(tr/min)
Type (type du fabricant)
Type de roulement
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
612 JH |
712 F |
8212 JN |
8550 N |
9244014264 |
9244014343 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit d’air (m³/h) | Couleur | Consommation de courant (mA) | Consommation de courant (mAh) | Indice IP | Durée de vie | Matériau (détails) | Matériau | Consommation max. de courant (mA) | Niveau sonore max. (dB (A)) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Émission sonore (max.) (dB) | Régime nominal (tr/min) | Tension nominale | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Tension nominale (détails) (V/50 Hz) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (Vdc) | Sortie (max.) (des détails) (m³/h) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Type (type du fabricant) | Type (divers) | Type de roulement | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.69 € | 1 | Disponible | 3 jours | 70 | Noir | - | 570 - 1100 | - | - | Plastique | Plastique | 1100 | 53 | - | - | - | 11700 | - | - | 7 - 13.6 | - | - | 12 | 70 | - | 32 | 60 | 60 | - | 11700 | 612 JH | - | Roulement à billes | 100 | |
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 43 | Noir | - | - | - | 30.000 à 60.000 h | - | Plastique | 140 | - | 70 | -20 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | 1.7 | 15 | 70 | 70 | - | 5300 | 712 F | - | Palier lisse | 53 | |
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 132 | Noir | - | 725 - 1429 | - | - | Plastique | Plastique | 1429 | 55 | - | - | - | 8400 | - | - | 7 - 13.8 | - | - | 12 | 132 | - | 38 | 80 | 80 | - | 8400 | 8212 JN | - | Roulement à billes | 160 | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | Noir | 50 | - | - | - | Métal | Métal | 50 | 30 | - | - | 30 | 27000 | - | - | - | 230 | 230 | - | 50 | - | 38 | 80 | 80 | - | 2700 | 8550 N | Roulements à billes | Palier lisse Sintec | 490 | |
44.44 € | 1 | Disponible | 3 jours | 80 | Noir | - | - | - | - | - | Métal | 65 | - | 70 | -10 | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | 11 | 38 | 119 | 119 | - | 1550 | 4890 N | - | Palier lisse | 550 | |
45.52 € | 1 | Disponible | 3 jours | 30 | Noir | - | - | - | - | - | Métal | 50 | - | 70 | -10 | - | - | - | - | - | - | 230 | - | - | 9 | 38 | 80 | 80 | - | 1750 | 8880 N | - | Palier lisse | - |