Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
4112 NH3
Référence pièce
|
---|
4112 NH3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d’air (m³/h) | Couleur | Consommation de courant (mA) | Consommation de courant (mAh) | Indice IP | Durée de vie | Matériau (détails) | Matériau | Consommation max. de courant (mA) | Niveau sonore max. (dB (A)) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Émission sonore (max.) (dB) | Régime nominal (tr/min) | Tension nominale | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Tension nominale (détails) (V/50 Hz) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (Vdc) | Sortie (max.) (des détails) (m³/h) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Type (type du fabricant) | Type (divers) | Type de roulement | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.75 € | 1 | Disponible | 62 jours | 310 | Noir | - | 1300 - 2167 | - | - | Ventilateur : plastique / châssis : métal | Plastique | 2167 | 65 | - | - | - | 6000 | - | - | 9 - 15 | - | - | 12 | 310 | - | 38 | 119 | 119 | - | 6000 | 4112 NH3 | - | Roulement à billes | 390 |
Loading...
Type de produit | Ventilateur axial |
---|
Configurer
Propriétés de base
Consommation de courant(mA)
Indice IP
Durée de vie
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Émission sonore (max.)(dB)
Tension nominale
Tension nominale(V)
Tension nominale (détails)(V/50 Hz)
Tension nominale(V AC)
Alimentation(W)
Dimension du produit (Ø)(mm)
Type (divers)
Débit d’air(m³/h)
Couleur
Consommation de courant(mAh)
Matériau (détails)
Matériau
Consommation max. de courant(mA)
Niveau sonore max.(dB (A))
Régime nominal(tr/min)
Tension nominale (détails)(V)
Tension nominale(Vdc)
Sortie (max.) (des détails)(m³/h)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Vitesse de rotation(tr/min)
Type (type du fabricant)
Type de roulement
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles