Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
9290904202
Référence pièce
|
---|
9290904202 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d’air (m³/h) | Couleur | Consommation de courant (mA) | Consommation de courant (mAh) | Indice IP | Durée de vie | Matériau (détails) | Matériau | Consommation max. de courant (mA) | Niveau sonore max. (dB (A)) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Émission sonore (max.) (dB) | Régime nominal (tr/min) | Tension nominale | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Tension nominale (détails) (V/50 Hz) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (Vdc) | Sortie (max.) (des détails) (m³/h) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Type (type du fabricant) | Type (divers) | Type de roulement | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2.3 | Noir | - | - | - | - | - | Plastique | 50 | - | 70 | -10 | 5 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | 0.25 | 8 | 25 | 25 | - | 6500 | 255M | - | Roulement à billes | - |
Loading...
Type de produit | Ventilateur axial |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Ventilateur axial, le numéro d'article est le suivant: 9290904202.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 9290904202.
Configurer
Propriétés de base
Consommation de courant(mA)
Consommation de courant(mAh)
Indice IP
Durée de vie
Matériau (détails)
Niveau sonore max.(dB (A))
Régime nominal(tr/min)
Tension nominale
Tension nominale (détails)(V)
Tension nominale (détails)(V/50 Hz)
Tension nominale(V AC)
Tension nominale(Vdc)
Sortie (max.) (des détails)(m³/h)
Dimension du produit (Ø)(mm)
Type (divers)
Poids(g)
Débit d’air(m³/h)
Couleur
Matériau
Consommation max. de courant(mA)
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Émission sonore (max.)(dB)
Tension nominale(V)
Alimentation(W)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Vitesse de rotation(tr/min)
Type (type du fabricant)
Type de roulement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
8212 JN |
8214 JH4 |
8550 N |
9290904203 |
9290904207 |
9291705004 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit d’air (m³/h) | Couleur | Consommation de courant (mA) | Consommation de courant (mAh) | Indice IP | Durée de vie | Matériau (détails) | Matériau | Consommation max. de courant (mA) | Niveau sonore max. (dB (A)) | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Émission sonore (max.) (dB) | Régime nominal (tr/min) | Tension nominale | Tension nominale (V) | Tension nominale (détails) (V) | Tension nominale (détails) (V/50 Hz) | Tension nominale (V AC) | Tension nominale (Vdc) | Sortie (max.) (des détails) (m³/h) | Alimentation (W) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Dimension du produit (Ø) (mm) | Vitesse de rotation (tr/min) | Type (type du fabricant) | Type (divers) | Type de roulement | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 132 | Noir | - | 725 - 1429 | - | - | Plastique | Plastique | 1429 | 55 | - | - | - | 8400 | - | - | 7 - 13.8 | - | - | 12 | 132 | - | 38 | 80 | 80 | - | 8400 | 8212 JN | - | Roulement à billes | 160 | |
71.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | 222 | Noir | - | - | - | - | - | Plastique | 1600 | - | 70 | -20 | 71 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | 37 | 38 | 80 | 80 | - | 14000 | 8214 JH4 | - | Roulement à billes | 200 | |
49.85 € | 1 | Disponible | 3 jours | 50 | Noir | 50 | - | - | - | Métal | Métal | 50 | 30 | - | - | 30 | 27000 | - | - | - | 230 | 230 | - | 50 | - | 38 | 80 | 80 | - | 2700 | 8550 N | Roulements à billes | Palier lisse Sintec | 490 | |
43.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.4 | Noir | - | - | - | - | - | Plastique | 38 | - | 70 | -10 | 15 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0.45 | 8 | 25 | 25 | - | 9000 | 252 N | - | Palier lisse | - | |
34.28 € | 1 | Disponible | 3 jours | 3.4 | Noir | - | - | - | - | - | Plastique | 38 | - | 70 | -10 | 15 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0.45 | 8 | 25 | 25 | - | 9000 | 252/2 N | - | - | 5.0 | |
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | 10 | Noir | - | - | - | - | - | Plastique | 67 | - | 70 | -20 | 26 | - | - | 12 | - | - | - | - | - | 0.8 | 10 | 40 | 40 | - | 6000 | 412 FH | - | Palier lisse | - |