Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
1389160 |
1389163 |
1389165 |
1389166 |
1389167 |
1389170 |
1569028 |
1569029 |
1571721 |
TEC1-12706 |
TEC2-127-63-04 |
TEC4-97-49-17-7-05 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de composant | Dimensions | Intensité max. (A) | Tension nominale (V) | Tension nominale (V DC) | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Différence de température (max.) (°C) | Différence de température (max.) (K) | Puissance calorifique (max.) (W) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.75 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6 | - | 15.4 | 3.6 | 40 | 40 | 67 | - | 51.4 | TEC 1-127060 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 2.5 | - | 15.4 | 4 | 30 | 30 | 67 | - | 21.4 | TES 1-12 7025 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3.9 | - | 15.4 | 3.2 | 30 | 30 | 67 | - | 33.4 | TES 1-12 7040 | |
15.87 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 4 | - | 15.4 | 3.9 | 40 | 40 | 67 | - | 33.4 | TEC 1-12 7040 | |
16.93 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 8.5 | - | 15.4 | 3.3 | 40 | 40 | 67 | - | 72 | TEC 1-12 7080 | |
20.23 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 12 | - | 14.5 | 2.8 | 44 | 40 | 68 | - | 106 | HP -127120 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 2.1 | - | 15.4 | 3.6 | 25 | 25 | 67 | - | 18.1 | TES 1-127021 | |
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 3 | - | 15.4 | 3.6 | 30 | 30 | 67 | - | 25.7 | TES 1-12 7030 | |
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 5 | - | 15.4 | 3.9 | 40 | 40 | 67 | - | 44.7 | TEC 1-12 7050 | |
31.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 6.4 | 15 | - | 3.8 | 40 | 40 | 60 | - | 65 | 12706 | |
74.07 € | 1 | Disponible | 3 jours | multi-niveaux | (A x B/C x D/H) 40 x 40/40 x 40/8.1 mm | 4.2 | 14.6 | - | - | - | - | - | 88 | 26 | TEC -63-04 2-127 | |
163.96 € | 1 | Disponible | 3 jours | multi-niveaux | (A x B/C x D/H) 35 x 35/10 x 10/10.7 mm | 4.4 | 11.2 | - | - | - | - | - | 112 | 4 | TEC -49-17 -7-05 4-97 |
Loading...
Type de produit | Refroidisseur thermoélectrique (standard) |
---|
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de composant
Dimensions
Intensité max.(A)
Tension nominale(V)
Tension nominale(V DC)
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Différence de température (max.)(°C)
Différence de température (max.)(K)
Puissance calorifique (max.)(W)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles