Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
RDRW1900322BK1 |
RDRW1900522BK1 |
RDRW1900722BK1 |
RSUS1918BK1 |
RSUS1921BK1 |
RSUS1926BK1 |
RSUS1931BK1 |
RSVS1918BK1 |
RSVS1921BK1 |
RSVS1926BK1 |
RSVS1931BK1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Caractéristiques de boîtier | Matériau | Dimension du produit (hauteur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Sous-unités (TE) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455.20 € | 1 | Disponible | 11 jours | - | Acier | 559 | 89 | 2 | RDRW1900322BK1 | |
541.61 € | 1 | Disponible | 39 jours | - | Acier | 559 | 133 | 3 | RDRW1900522BK1 | |
585.21 € | 1 | Disponible | 38 jours | - | Acier | 559 | 178 | 4 | RDRW1900722BK1 | |
190.43 € | 1 | Disponible | 11 jours | Fermé | Plaque en acier | 457 | 44 | - | RSUS1918BK1 | |
192.25 € | 1 | Disponible | 11 jours | Fermé | Plaque en acier | 533 | 44 | - | RSUS1921BK1 | |
201.16 € | 1 | Disponible | 11 jours | Fermé | Plaque en acier | 660 | 44 | - | RSUS1926BK1 | |
323.07 € | 1 | Disponible | 11 jours | Fermé | Plaque en acier | 787 | 44 | - | RSUS1931BK1 | |
194.15 € | 1 | Disponible | 11 jours | Ventilé | Plaque en acier | 457 | 44 | - | RSVS1918BK1 | |
195.88 € | 1 | Disponible | 11 jours | Ventilé | Plaque en acier | 533 | 44 | - | RSVS1921BK1 | |
204.83 € | 1 | Disponible | 11 jours | Ventilé | Plaque en acier | 660 | 44 | - | RSVS1926BK1 | |
326.76 € | 1 | Disponible | 11 jours | Ventilé | Plaque en acier | 787 | 44 | - | RSVS1931BK1 |
Loading...
Couleur | Noir | Dimension du produit (largeur)(mm) | 483 | Type de produit | Tirette |
---|---|---|---|---|---|
Conforme à la directive RoHS | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de boîtier
Matériau
Dimension du produit (hauteur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Sous-unités (TE)
Type (type du fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles