Compartiment ventilé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RASV190107UBK1
RASV190115BK1
RASV190120BK1
RASV190315BK1
RASV190320BK1
RASV190515BK1
RASV190520BK1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Sous-unités (TE) Type (type du fabricant)

62.27 €

1 Disponible 11 jours 178441RASV190107UBK1

73.77 €

1 Disponible 11 jours 381441RASV190115BK1

79.47 €

1 Disponible 38 jours 508441RASV190120BK1

90.71 €

1 Disponible 11 jours 381892RASV190315BK1

96.11 €

1 Disponible 11 jours 508892RASV190320BK1

121.23 €

1 Disponible 11 jours 3811333RASV190515BK1

98.76 €

1 Disponible 11 jours 5081333RASV190520BK1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de boîtier Ventilé Couleur Noir Compatible avec (détails) 48,26 cm (19")
Matériau (détails) Acier Dimension du produit (largeur)(mm) 483 Type de produit Compartiment
Conforme à la directive RoHS Oui

Assistance technique