Compartiment fermé

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
RASU190107UBK1
RASU190115BK1
RASU190120BK1
RASU190315BK1
RASU190320BK1
RASU190520BK1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (longueur)
(mm)
Sous-unités (TE) Type (type du fabricant)

59.56 €

1 Disponible 11 jours 178441RASU190107UBK1

71.04 €

1 Disponible 11 jours 381441RASU190115BK1

77.08 €

1 Disponible 11 jours 508441RASU190120BK1

88.24 €

1 Disponible 11 jours 381892RASU190315BK1

93.64 €

1 Disponible 38 jours 508892RASU190320BK1

96.23 €

1 Disponible 11 jours 5081333RASU190520BK1

Loading...

  1. 1

Informations de base

Caractéristiques de boîtier Fermé Couleur Noir Compatible avec (détails) 48,26 cm (19")
Matériau (détails) Acier Dimension du produit (largeur)(mm) 483 Type de produit Compartiment
Conforme à la directive RoHS Oui

Assistance technique