Protection d’arête

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
1592731
1592736
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Compatible avec (détails) Dimension du produit (hauteur)
(mm)
Dimension du produit (largeur)
(mm)
Type (type du fabricant)

10.56 €

1 Disponible 3 jours 0.8 mm3.73.3TC-KG008203

14.81 €

1 Disponible 3 jours 3.2 mm45.5TC-KG032203

Loading...

  1. 1

Informations de base

Couleur Transparent Dimension du produit (longueur)(m) 10 Type de produit Protection d’arête
Conforme à la directive RoHS Oui

Assistance technique