Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
618 081 3
Référence pièce
|
---|
618 081 3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Crimp area | Crimp area AWG | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Material properties | Pliers features | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Range of use | Suitable for (pliers) | Suitable for | Type | Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
160.12 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.25 up to 2.5 mm² | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 618 081 3 | - | - | - | - | 195 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 360 |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Sertisseur, le numéro d'article est le suivant: 618 081 3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 618 081 3.
Configurer
Propriétés de base
Crimp area AWG
Crimp area(mm²)
Material properties
Pliers features
Product size (height)(mm)
Product size (width)(mm)
Suitable for (pliers)
Suitable for
Type
Crimp area
Crimp area AWG (min.)(awg)
Crimp area AWG (max.)(awg)
Crimp area (max.)(mm²)
Crimp area (min.)(mm²)
Manufacturer part #
Product size (length)(mm)
Product type
Range of use
Weight(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
610 185 3 |
616 001 3 1 |
616 002 3 1 |
618 100 3 |
619 020 3 |
619 031 3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Crimp area | Crimp area AWG | Crimp area AWG (min.) (awg) | Crimp area AWG (max.) (awg) | Crimp area (max.) (mm²) | Crimp area (min.) (mm²) | Crimp area (mm²) | Manufacturer part # | Material properties | Pliers features | Product size (height) (mm) | Product size (width) (mm) | Product size (length) (mm) | Product type | Range of use | Suitable for (pliers) | Suitable for | Type | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.17 € | 1 | 3 jours | 0.08 up to 16 mm² | - | 28 | 5 | 16 | 0.08 | - | 610 185 3 | burnished | - | - | - | 180 | Crimper | Ferrules | - | - | - | 380 | ||
406.07 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.14 up to 0.35 mm² | - | - | - | 0.35 | 0.14 | - | 616 001 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | D-Sub plugs | HD 22 | - | - | - | |
371.76 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.03 up to 0.56 mm² | - | - | - | 0.56 | 0.03 | - | 616 002 3 1 | - | - | - | - | - | Crimper | Modu IV | - | - | - | - | |
188.73 € | 1 | Disponible | 12 jours | - | - | - | - | - | - | - | 618 100 3 | - | - | - | - | 195 | Crimper | BNC. TNC coax connectors | - | RG58|RG59|RG62|RG71 | - | 360 | |
131.16 € | 1 | Disponible | 12 jours | 0.25 up to 2.5 mm² | - | 23 | 13 | 2.5 | 0.25 | - | 619 020 3 | - | - | - | - | 215 | Crimper | Non-insulated connectors | - | - | - | 490 | |
125.44 € | 1 | Disponible | 8 jours | 1.5 up to 10 mm² | - | 15 | 7 | 10 | 1.5 | - | 619 031 3 | - | - | - | - | 215 | Crimper | Non-insulated butt connectors | - | - | - | 490 |