Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
787-885 |
787-886 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexions | Contributions | Contributions (A) | Plage de tension d'entrée (V DC) | Tension d'entrée (max.) (V DC) | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Tension d'entrée min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension d'entrée nominale | Nombre de sorties (x) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0,5 - 10 mm² (WAGO série 831) | - | 2 x 20 | 24 | 30 | 787-885 | - | 18 | - | 24 V/DC | 1 | 40 | 24 | 24 | 24 | 163 | 181 | - | EPSITRON® 787-885 | 800 | |
409.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 2 | - | 36 - 54 | 54 | 787-886 | +60 | 36 | -10 | 2 x 48 V/DC | - | 20 | 48 | 48 | 48 | 181 | - | 163 | 787-886 | 860 |
Loading...
Connexion (composants) | Borne à ressort | Courant de sortie max.(A) | 40 | Taille du produit (largeur)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Redondance montée sur rail (DIN) |
Configurer
Propriétés de base
Connexions
Contributions
Contributions(A)
Plage de tension d'entrée(V DC)
Tension d'entrée (max.)(V DC)
N° de pièce du fabricant
Température max.(°C)
Tension d'entrée min.(V DC)
Température min.(°C)
Tension d'entrée nominale
Nombre de sorties(x)
Courant de sortie (détails)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Tension de sortie(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles