Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
787-885
Référence pièce
|
---|
787-885 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexions | Contributions | Contributions (A) | Plage de tension d'entrée (V DC) | Tension d'entrée (max.) (V DC) | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Tension d'entrée min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension d'entrée nominale | Nombre de sorties (x) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
262.35 € | 1 | Disponible | 8 jours | 0,5 - 10 mm² (WAGO série 831) | - | 2 x 20 | 24 | 30 | 787-885 | - | 18 | - | 24 V/DC | 1 | 40 | 24 | 24 | 24 | 163 | 181 | - | EPSITRON® 787-885 | 800 |
Loading...
Connexion (composants) | Borne à ressort | Courant de sortie max.(A) | 40 | Taille du produit (largeur)(mm) | 40 |
---|---|---|---|---|---|
Type de produit | Redondance montée sur rail (DIN) |
Vous vous trouvez sur la page de Redondance montée sur rail (DIN), le numéro d'article est le suivant: 787-885.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 787-885.
Configurer
Propriétés de base
Contributions
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (longueur)(mm)
Connexions
Contributions(A)
Plage de tension d'entrée(V DC)
Tension d'entrée (max.)(V DC)
N° de pièce du fabricant
Tension d'entrée min.(V DC)
Tension d'entrée nominale
Nombre de sorties(x)
Courant de sortie (détails)(A)
Tension de sortie (max.)(V DC)
Tension de sortie (min.)(V DC)
Tension de sortie(V DC)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (profondeur)(mm)
Type (type de fabricant)
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
787-886 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Connexions | Contributions | Contributions (A) | Plage de tension d'entrée (V DC) | Tension d'entrée (max.) (V DC) | N° de pièce du fabricant | Température max. (°C) | Tension d'entrée min. (V DC) | Température min. (°C) | Tension d'entrée nominale | Nombre de sorties (x) | Courant de sortie (détails) (A) | Tension de sortie (max.) (V DC) | Tension de sortie (min.) (V DC) | Tension de sortie (V DC) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (profondeur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type (type de fabricant) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409.93 € | 1 | Disponible | 8 jours | - | 2 | - | 36 - 54 | 54 | 787-886 | +60 | 36 | -10 | 2 x 48 V/DC | - | 20 | 48 | 48 | 48 | 181 | - | 163 | 787-886 | 860 |