Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
AL-8
Référence pièce
|
---|
AL-8 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre de faisceau (mm) | ⌀ de faisceau (max.) (mm) | Gamme de faisceau ⌀ | Caractéristiques du support de câble | Couleur | Méthode de fixation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | 12.7 | 12 | 12 mm max. | - | Aluminium | Fixation à vis | AL-8 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Foret ⌀ 5,2 mm | AL-8 | - |
Loading...
Sans halogène | Non | Type de produit | Fixation |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Fixation, le numéro d'article est le suivant: AL-8.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article AL-8.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques du support de câble
Température max.(°C)
Température min.(°C)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Plage de température(°C)
Type (divers)
Diamètre de faisceau(mm)
⌀ de faisceau (max.)(mm)
Gamme de faisceau ⌀
Couleur
Méthode de fixation
N° de pièce du fabricant
Matériau (détails)
Matériau
Taille du produit (largeur)(mm)
Type
Type (type de fabricant)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
AL-3 |
AL-4 |
AL-5 |
AL-6 |
SHR-C1 |
SHR-C2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Diamètre de faisceau (mm) | ⌀ de faisceau (max.) (mm) | Gamme de faisceau ⌀ | Caractéristiques du support de câble | Couleur | Méthode de fixation | N° de pièce du fabricant | Matériau (détails) | Matériau | Température max. (°C) | Température min. (°C) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Plage de température (°C) | Type | Type (type de fabricant) | Type (divers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37 € | 1 | Disponible | 20 jours | 4.8 | 5 | 5 mm max. | - | Aluminium | Fixation à vis | AL-3 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Foret ⌀ 5,2 mm | AL-3 | - | |
0.37 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6.4 | 6 | 6 mm max. | - | Aluminium | Fixation à vis | AL-4 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Foret ⌀ 5,2 mm | AL-4 | - | |
0.29 € | 1 | Disponible | 3 jours | 7/9 | 8 | 8 mm max. | - | Aluminium | Fixation à vis | AL-5 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Foret ⌀ 5,2 mm | AL-5 | - | |
0.31 € | 1 | Disponible | 3 jours | 9.5 | 10 | 10 mm max. | - | Aluminium | Fixation à vis | AL-6 | Aluminium | Aluminium | - | - | - | 9.5 | - | Foret ⌀ 5,2 mm | AL-6 | - | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 29 | 29 mm max. | + bascule à Ressort|refermable | Noir | - | SHR-C1 | PA66 | Polyamide 6,6 | +65 | -40 | 42.5 | 12.5 | -40 - +65 | - | SHR-C1 | Avec des ancres expansibles (Perçage ⌀ 6,4 mm) | |
0.45 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | 25 | 25 mm max. | + bascule à Ressort|refermable | Noir | - | SHR-C2 | PA66 | Polyamide 6,6 | +65 | -40 | 32.5 | 12.5 | -40 - +65 | - | SHR-C2 | Avec douille à vis (M4) |