Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
1-1337426-0
Catégorie de câble | RG 58 | Connexion (composants) | Sertissage | Connexion | Sertissage |
---|---|---|---|---|---|
Type de connecteur | Fiche mâle, droite | Plage de fréquence(GHz) | 0 - 4/2 | Impédance (nombre entier)(Ω) | 50 |
N° de pièce du fabricant | 1-1337426-0 | Matériau (détails) | Laiton au placage nickel | Fréquence max.(GHz) | 4 |
Type de produit | Connecteur BNC | En conformité avec la directive RoHS | Oui | Type (type de fabricant) | 1-1337426-0 |
Tension(V AC) | 1500 |
Vous vous trouvez sur la page de Connecteur BNC, le numéro d'article est le suivant: 1-1337426-0.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 1-1337426-0.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles