Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
LEDS2M-180-01 |
LEDS2M-200-01 |
LEDS2M-250-01 |
LEDS2M-420-01 |
LEDS2M-600-01 |
LEDS-1-4-26 |
LEDS-1-6-26 |
LEDS-2-4-26 |
LEDS-2-6-26 |
LEDS-2-8-26 |
LEDS-2-10-26 |
LEDS-3-4-26 |
LEDS-3-6-26 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | Compatible avec (détails) | Espacement des contacts (mm) | Pour les LED | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Taille du produit (Ø) (mm) | Convient à | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écru | Plomb des fils conducteurs 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 4.5 | - | 5.1 | LED 5 mm | LEDS2M-180-01 | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écru | Plomb des fils conducteurs 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 5.1 | - | 5.1 | LED 5 mm | LEDS2M-200-01 | |
0.51 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écru | Plomb des fils conducteurs 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 6.4 | - | 5.1 | LED 5 mm | LEDS2M-250-01 | |
0.55 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écru | Plomb des fils conducteurs 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 10.7 | - | 5.1 | LED 5 mm | LEDS2M-420-01 | |
1.33 € | 1 | Disponible | 3 jours | Écru | Plomb des fils conducteurs 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 15.2 | - | 5.1 | LED 5 mm | LEDS2M-600-01 | |
0.13 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | DEL 3 mm/RM 1,5 mm | 1.5 | 3 mm | 6.4 | - | 4 | LED 3 mm | LEDS-1-4-26 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | DEL 3 mm/RM 1,5 mm | 1.5 | 3 mm | 9.5 | - | 4 | LED 3 mm | LEDS-1-6-26 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | DEL 5 mm/RM 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 6.4 | - | 4.8 | LED 5 mm | LEDS-2-4-26 | |
0.15 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | DEL 5 mm/RM 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 9.5 | - | 4.8 | LED 5 mm | LEDS-2-6-26 | |
0.16 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | DEL 5 mm/RM 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 12.7 | - | 4.8 | LED 5 mm | LEDS-2-8-26 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | DEL 5 mm/RM 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 15.9 | - | 4.8 | LED 5 mm | LEDS-2-10-26 | |
0.17 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | DEL 5 mm/RM 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 6.4 | 8.1 | - | LED 5 mm | LEDS-3-4-26 | |
0.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | Noir | DEL 5 mm/RM 2,5 mm | 2.5 | 5 mm | 9.5 | 8.1 | - | LED 5 mm | LEDS-3-6-26 |
Loading...
Type de produit | Entretoise LED |
---|
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Compatible avec (détails)
Espacement des contacts(mm)
Pour les LED
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Taille du produit (Ø)(mm)
Convient à
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles