Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
K507
Référence pièce
|
---|
K507 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Zone de sertissage | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | Zone de sertissage (mm²) | N° de pièce du fabricant | Caractéristiques de la Pince | Taille du produit (longueur) (mm) | Domaines d'utilisation | Convient à | Type | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
229.68 € | 1 | 3 jours | 0,5 à 10 mm² | 10 | 0.5 | 0.5 - 10 | K507 | y compris inserts de sertissage interchangeables | 220 | Connecteurs de fils isolés|ferrules|cosses de câble à sertir | Connexions de câble isolés. Cosses et connecteurs. Embouts de câble isolés et non isolés | K507 | 635 |
Loading...
Type de produit | Presse-fruits |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Presse-fruits, le numéro d'article est le suivant: K507.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K507.
Configurer
Propriétés de base
Zone de sertissage
Zone de sertissage (maximum)(mm²)
Zone de sertissage (minimum)(mm²)
Zone de sertissage(mm²)
N° de pièce du fabricant
Caractéristiques de la Pince
Taille du produit (longueur)(mm)
Domaines d'utilisation
Convient à
Type
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
K05 |
K2 |
K25 |
K3 |
K48 |
K82 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Zone de sertissage | Zone de sertissage (maximum) (mm²) | Zone de sertissage (minimum) (mm²) | Zone de sertissage (mm²) | N° de pièce du fabricant | Caractéristiques de la Pince | Taille du produit (longueur) (mm) | Domaines d'utilisation | Convient à | Type | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
283.83 € | 1 | Disponible | 3 jours | 6 à 50 mm² | 50 | 6 | 6 - 50 | K05 | - | 390 | Cosses à Bêche|Bêche à fourche | Connecteurs de Bêche et connecteurs réguliers | K 05 | 1100 | |
156.85 € | 1 | 50 jours | 0,75 à 16 mm² | 16 | 0.75 | 0.75 - 16 | K2 | - | 325 | Cosses à Bêche|Bêche à fourche | Connecteurs de Bêche et connecteurs réguliers | K 2 | 600 | ||
164.37 € | 1 | Disponible | 85 jours | 0,5 à 16 mm² | 16 | 0.5 | 0.5 - 16 | K25 | - | 325 | Cosses à Bêche|Bêche plates|cosses de câble à sertir | Bêche à sertir. Connecteurs à broches. Connecteurs et connecteurs en Nickel/acier inoxydable Bêche | K 25 | 600 | |
60.89 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0,5 à 16 mm² | 16 | 0.5 | 0.5 - 16 | K3 | - | 230 | Bagues | Manchons d'extrémité de câble | K 3 | 350 | |
52.20 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0,14 à 2,5 mm² | 2.5 | 0.14 | 0.14 - 2.5 | K48 | - | 150 | Bagues | Manchons d'extrémité de câble | K 48 | 160 | |
393.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | 0,5 à 6 mm² | 6 | 0.5 | 0.5 - 6 | K82 | - | 225 | Cosses de câble isolées|connecteurs de fil isolés | Connexions de câble isolés | K 82 | 530 |