Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
11 01 160
Référence pièce
|
---|
11 01 160 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de la lame (mm) | Diamètre de la tresse (mm²) | Dureté des bords (HRC) | Plage de butée de longueur | Butée de longueur (minimum) (mm) | Butée de longueur (maximum) (mm) | Butée de longueur (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Plage de service | Plage de service (diamètre) | Plage de service (Section AWG) (min.) | Plage de service (diamètre AWG) | Plage de service (Section AWG) (max.) (awg) | Plage de service (diamètre) (maximum) (mm) | Plage de service (section transversale) (maximum) (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Convient à | Type | Poids (g) | Zone de travail (coupe transversale) | Coupe transversale de la zone de travail (minimum) (mm²) | Diamètre de la zone de travail (minimum) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.67 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | tempéré | ⌀ 5,0 mm/10 mm²/AWG 7 | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles plastifiés|câbles plastifiés | 11 01 160 | 131 | 10 mm² (max.) | - | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pince à dénuder :, le numéro d'article est le suivant: 11 01 160.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 11 01 160.
Configurer
Propriétés de base
Longueur de la lame(mm)
Diamètre de la tresse(mm²)
Dureté des bords(HRC)
Plage de butée de longueur
Butée de longueur (minimum)(mm)
Butée de longueur (maximum)(mm)
Butée de longueur(mm)
Plage de service (Section AWG) (min.)
Coupe transversale de la zone de travail (minimum)(mm²)
Diamètre de la zone de travail (minimum)(mm)
Matériau
Propriétés des matériaux
Plage de service
Plage de service (diamètre)
Plage de service (diamètre AWG)
Plage de service (Section AWG) (max.)(awg)
Plage de service (diamètre) (maximum)(mm)
Plage de service (section transversale) (maximum)(mm²)
Taille du produit (longueur)(mm)
Type de produit
Convient à
Type
Poids(g)
Zone de travail (coupe transversale)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
11 02 160 |
11 05 160 |
11 06 160 |
11 06 160 T |
11 07 160 |
11 12 160 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Longueur de la lame (mm) | Diamètre de la tresse (mm²) | Dureté des bords (HRC) | Plage de butée de longueur | Butée de longueur (minimum) (mm) | Butée de longueur (maximum) (mm) | Butée de longueur (mm) | Matériau | Propriétés des matériaux | Plage de service | Plage de service (diamètre) | Plage de service (Section AWG) (min.) | Plage de service (diamètre AWG) | Plage de service (Section AWG) (max.) (awg) | Plage de service (diamètre) (maximum) (mm) | Plage de service (section transversale) (maximum) (mm²) | Taille du produit (longueur) (mm) | Type de produit | Convient à | Type | Poids (g) | Zone de travail (coupe transversale) | Coupe transversale de la zone de travail (minimum) (mm²) | Diamètre de la zone de travail (minimum) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.30 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | tempéré | ⌀ 5,0 mm/10 mm²/AWG 7 | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles plastifiés|câbles plastifiés | 11 02 160 | 165 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
24.91 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | tempéré | ⌀ 5,0 mm/10 mm²/AWG 7 | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles plastifiés|câbles plastifiés | 11 05 160 | 157 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
28.54 € | 1 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | trempé|chromé | maximum 10 mm². fils: ⌀ 5 mm | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles gainés de plastique|câbles gainés de caoutchouc|unitaire. Conducteurs à fils multiples ou fins avec isolation en Plastique ou en caoutchouc | 11 06 160 | 166 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
35.87 € | 1 | Devis | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | - | - | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles gainés de caoutchouc|câbles gainés de plastique | - | 168 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
34.97 € | 1 | 9 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | chromé|trempé | ⌀ 5,0 mm/10 mm²/AWG 7 | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Dénudeur de câble VDE | Câbles plastifiés|câbles plastifiés | 11 07 160 | 180 | 10 mm² (max.) | - | - | ||
20.84 € | 6 | 3 jours | - | - | - | - | - | - | - | Acier à outils | polissage|trempé | ⌀ 5,0 mm/10 mm²/AWG 7 | 5 mm max. | - | 7 (max.) | 7 | 5 | 10 | 160 | Pince à dénuder | Câbles gainés de plastique|câbles gainés de caoutchouc|unitaire. Conducteurs à fils multiples ou fins avec isolation en Plastique ou en caoutchouc | 11 12 160 | 156 | 10 mm² (max.) | - | - |