Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
13 81 200
Référence pièce
|
---|
13 81 200 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau | Propriétés des matériaux | Plage de service (diamètre) | Plage de service (diamètre AWG) | Plage de service (Section AWG) (max.) (awg) | Plage de service (diamètre) (maximum) (mm) | Plage de service (section transversale) (maximum) (mm²) | Caractéristiques de la pince | Type | Poids (g) | Dureté du fil (maximum) (mm²) | Zone de travail (coupe transversale) | Coupe transversale de la zone de travail (minimum) (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.87 € | 1 | 9 jours | Acier spécial | trempé|polissage | 15 mm max. | 0 (max.) | 0 | 15 | 50 | - | 13 81 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - |
Loading...
Taille du produit (longueur)(mm) | 200 | Type de produit | Pince multifonction | Convient à | Bagues |
---|
Vous vous trouvez sur la page de Pince multifonction, le numéro d'article est le suivant: 13 81 200.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 13 81 200.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques de la pince
Coupe transversale de la zone de travail (minimum)(mm²)
Type
Matériau
Propriétés des matériaux
Plage de service (diamètre)
Plage de service (diamètre AWG)
Plage de service (Section AWG) (max.)(awg)
Plage de service (diamètre) (maximum)(mm)
Plage de service (section transversale) (maximum)(mm²)
Type
Poids(g)
Dureté du fil (maximum)(mm²)
Zone de travail (coupe transversale)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
13 82 200 |
13 82 200 T |
13 86 200 |
13 91 200 |
13 92 200 |
13 96 200 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Matériau | Propriétés des matériaux | Plage de service (diamètre) | Plage de service (diamètre AWG) | Plage de service (Section AWG) (max.) (awg) | Plage de service (diamètre) (maximum) (mm) | Plage de service (section transversale) (maximum) (mm²) | Caractéristiques de la pince | Type | Poids (g) | Dureté du fil (maximum) (mm²) | Zone de travail (coupe transversale) | Coupe transversale de la zone de travail (minimum) (mm²) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.29 € | 1 | 3 jours | Acier spécial | trempé|polissage | 15 mm max. | 0 (max.) | 0 | 15 | 50 | - | 13 82 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - | |||
53.61 € | 1 | 4 jours | Acier à outils | polissage | - | - | - | - | 2.5 | Crochet de sécurité | - | 267 | - | De 0.5 à 2.5 mm² | 0.5 | |||
52.69 € | 1 | 3 jours | - | Placage au chrome | 15 mm max. | 0 (max.) | 0 | 15 | 50 | - | 13 86 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - | |||
47.84 € | 1 | 9 jours | Acier spécial | trempé|polissage | 15 mm max. | 0 (max.) | 0 | 15 | 50 | - | 13 91 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - | |||
49.39 € | 1 | 3 jours | Acier spécial | trempé|polissage | 15 mm max. | 0 AWG (maximum) | 0 | 15 | 50 | - | 13 92 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - | |||
55.46 € | 1 | 3 jours | - | Placage au chrome | 15 mm max. | 0 AWG (maximum) | 0 | 15 | 50 | - | 13 96 200 | 280 | 50 | 50 mm² (max.) | - |