Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
97 40 10
Propriétés des matériaux | bruni | Plage de service | 0.4 - 0.8 mm | Plage de service (diamètre) | De 0.4 à 0,8 mm |
---|---|---|---|---|---|
Plage de service (diamètre) (maximum)(mm) | 0.8 | Taille du produit (longueur)(mm) | 175 | Type de produit | Outils IDC |
Convient à | Câbles de données UTP|Câbles de données STP|LSA PLUS|Câbles UTP et STP | Type | 97 40 10 | Poids(g) | 100 |
Diamètre de la zone de travail (minimum)(mm) | 0.4 |
Vous vous trouvez sur la page de Outils IDC, le numéro d'article est le suivant: 97 40 10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 97 40 10.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles