Serre-câbles【50-1,000 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JTB-500
TY5232MR
TY5232MXR
TY5234M
TY5234MX
TY523MXR
TY5242MR
TY5242MXR
TY5244MR
TY524MXR
TY5253MR
TY5253MXR
TY525MR
TY525MXR
TY526MR
TY526MXR
TY5272MR
TY5275M
TY5275MX
TY5277M
TY527MR
TY527MXR
TY528MR
TY528MXR
TYB23MX
TYB24MX
TYB25M
TYB25MX
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Width
(mm)
Caractéristiques des serre-câbles Couleur Propriétés de protection contre les incendies Sans halogène N° de pièce du fabricant Matériau (détails) Matériau Diamètre de faisceau max.
(mm)
Force de retenue minimale
(N)
Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Type (type de fabricant) Type (divers)

19.04 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 112|141|1864.7-NoirUL 94 V-2NonJTB-500Polyamide 6,6--80. 180 et 220-40°C jusqu'à +85JTB-500-

6.15 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 2032.4Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY5232MRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,65080-40 - +85TY5232MR-

7.83 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 2032.4Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY5232MXRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,65180-49°C jusqu'à +99TY5232MXR-

15.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 3562.4Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY5234MPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,610380-40 - +85TY5234M-

34.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 3562.4Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY5234MXPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,610380-49°C jusqu'à +99TY5234MX-

3.91 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 922.4Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY523MXRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,61680-49°C jusqu'à +99TY523MXR-

8.39 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 2043.6Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY5242MRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,650180-40 - +85TY5242MR-

10.07 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 2043.6Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY5242MXRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,650180-49°C jusqu'à +99TY5242MXR-

21.28 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 3683.6Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY5244MRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,6103130-40 - +85TY5244MR-

5.37 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 1403.6Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY524MXRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,645180-49°C jusqu'à +99TY524MXR-

14.56 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 2954.8Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY5253MRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,678220-40 - +85TY5253MR-

40.72 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 2954.8Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY5253MXRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,678220-49°C jusqu'à +99TY5253MXR-

7.83 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 1864.8Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY525MRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,645220-40 - +85TY525MR-

16.93 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1864.8Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY525MXRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,645220-49°C jusqu'à +99TY525MXR-

10.63 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 2843.6Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY526MRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,676130-40 - +85TY526MR-

12.32 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 2843.6Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY526MXRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,676130-49°C jusqu'à +99TY526MXR-

15.68 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 2236.90Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY5272MRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,650540-40 - +85TY5272MR-

52.03 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 4576.90Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY5275MPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,6130540-40 - +85TY5275M-

60.69 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 4576.90Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY5275MXPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,6130540-49°C jusqu'à +99TY5275MX-

48.77 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 6176.90Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY5277MPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,6172540-40 - +85TY5277M-

10.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 3406.90Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY527MRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,690540-40 - +85TY527MR-

12.32 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 3406.90Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY527MXRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,690540-49°C jusqu'à +99TY527MXR-

26.77 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 3614.8Loquet en métalÉcruUL94 V2.OuiTY528MRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,6103220-40 - +85TY528MR-

15.68 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 3614.8Loquet en métalNoirUL94 V2.OuiTY528MXRPolyamide 6,6 · Outil de sertissage de câble : résistant à la corrosion. Acier anti-magnétiquePolyamide 6,6103220-49°C jusqu'à +99TY528MXR-

34.72 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 922.4-NoirUL94 V2.-TYB23MXLiant: Polyamide 6,6 ·nez en acier: résistant à la corrosion. acierPolyamide 6,61680-TYB23MXRésistant aux UV

67.20 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1403.6-NoirUL94 V2.-TYB24MXLiant: Polyamide 6,6 ·nez en acier: résistant à la corrosion. acierPolyamide 6,645180-TYB24MXStabilisé aux UV

60.49 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet 3 jours 1864.8Loquet en métalÉcruUL94 V2.-TYB25MLiant: Polyamide 6,6 ·nez en acier: résistant à la corrosion. acierPolyamide 6,645220-TYB25MRésistant aux UV

108.93 €

1,000 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 3 jours 1864.8-NoirUL94 V2.-TYB25MXLiant: Polyamide 6,6 ·nez en acier: résistant à la corrosion. acierPolyamide 6,645220-TYB25MXRésistant aux UV

Loading...

  1. 1

Informations de base

Engrenage Diamètre Type de produit Serre-câbles

Assistance technique