Borne impression

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2604-1103
2616-1103/020-000
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Espacement des contacts
(mm)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Série (bornes PCB) N° de pièce du fabricant Longueur de dénudage min.
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Type (du fabricant)

4.45 €

1 Disponible 3 jours 540.240.226042604-11039112604-1103

11.61 €

1 Disponible 3 jours 10160.75160.75-2616-1103/020-00018202616-1103/020-000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de rangées 1 Courant nominal(A) 66 Tension nominale(V) 600
Broches par rangée 3 Connexion (composants) Soudage|Connecteur à cage ressort Nombre de broches 3
Caractéristiques de borne de carte CI + actionneur Type de produit Borne impression

Assistance technique