Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
285-637
Référence pièce
|
---|
285-637 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
283.12 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 53 | Taille du produit (largeur)(mm) | 16 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 16 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 23 | Courant nominal(A) | 125 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 6 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 35 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 6 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 35 | AWG (min.) | 10 | AWG max. | 2 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Couleur | Vert-jaune |
Configuration | Terre | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
N° de pièce du fabricant | 285-637 | Type de produit | Borne PG | Type (type du fabricant) | 285-637 |
Vous vous trouvez sur la page de Borne PG 16 mm, le numéro d'article est le suivant: 285-637.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 285-637.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles