Borne de base à deux étages【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2006-1664

Référence pièce
2006-1664
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

174.89 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 96.30
Largeur du collier(mm) 7.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 15 Longueur de dénudage min.(mm) 13
Courant nominal(A) 30 Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 10 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 10
Nombre de rangées 1 Couleur Bleu Connexion (composants) Connecteur enfichable
N° de pièce du fabricant 2006-1664 Type de produit Borne de base à deux étages Type (type du fabricant) 2006-1664

Vous vous trouvez sur la page de Borne de base à deux étages, le numéro d'article est le suivant: 2006-1664.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2006-1664.

Assistance technique