Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-2418 |
2002-2433 |
2002-2434 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Couleur | N° de pièce du fabricant | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344.33 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 52.10 | Gris | 2002-2418 | 2002-2418 | |
262.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 62.70 | Gris | 2002-2433 | 2002-2433 | |
262.35 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 62.70 | Bleu | 2002-2434 | 2002-2434 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 8 | Taille du produit (longueur)(mm) | 105.10 | Largeur du collier(mm) | 5.20 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 12 | Longueur de dénudage min.(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 24 |
Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | Nombre de rangées | 2 |
Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Type de produit | Traversée 4 voies |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Couleur
N° de pièce du fabricant
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles