Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2002-2717 |
2002-2727 |
870-137 |
870-507 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | AWG max. | Broches par rangée | Poids (g) | Couleur | Configuration | Connexion (composants) | Produits industriels | N° de pièce du fabricant | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
322.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 4 | 51.70 | 92.50 | - | 5.20 | 12 | 10 | 24 | 800 | 0.25 | 0.25 | 4 | - | - | - | - | Gris | - | Connecteur enfichable | - | 2002-2717 | 2002-2717 | |
322.48 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 4 | 51.70 | 92.50 | - | 5.20 | 12 | 10 | 24 | 800 | 0.25 | 0.25 | 4 | - | - | - | - | Gris | - | Connecteur enfichable | - | 2002-2727 | 2002-2727 | |
278.76 € | 40 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 8 | 37.1 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | - | - | 0.08 | 0.08 | 2.5 | 28 | 12 | 4 | 22.986 | Vert-jaune | Terre | Ressort de traction | Oui | 870-137 | 870-137 | |
315.92 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 6 | - | 24 | 500 | 0.08 | 0.08 | 2.5 | 28 | 12 | 2 | 11.773 | Vert-jaune | Terre | Ressort de traction | Oui | 870-507 | 870-507 |
Loading...
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Nombre de rangées | 2 | Type de produit | Borne PG à deux étages |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
AWG max.
Broches par rangée
Poids(g)
Couleur
Configuration
Connexion (composants)
Produits industriels
N° de pièce du fabricant
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles