Borne PD 7,62 mm【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

727-225

Référence pièce
727-225
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

661.36 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 16 Taille du produit (hauteur)(mm) 62 Taille du produit (largeur)(mm) 7.62
Largeur du collier(mm) 7.62 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 18 Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5
AWG (min.) 28 AWG max. 16 Nombre de rangées 4
Broches par rangée 4 Niveau de contamination 3 Couleur Orange
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + mousqueton Produits industriels Oui
N° de pièce du fabricant 727-225 Type de produit Borne PD Type (type du fabricant) 727-225

Vous vous trouvez sur la page de Borne PD 7,62 mm, le numéro d'article est le suivant: 727-225.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 727-225.

Assistance technique