Remplacement d’avance active【20 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2016-7608
2016-7611
2016-7614
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Couleur N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

163.96 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 31 jours --Blanc2016-76082016-7608

174.89 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 76800Gris2016-76112016-7611

174.89 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours 76800Bleu2016-76142016-7614

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 40.80 Taille du produit (longueur)(mm) 85.70
Largeur du collier(mm) 12 Longueur de dénudage (max.)(mm) 20 Longueur de dénudage min.(mm) 18
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 25 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5
Section transversale max. (rigide)(mm²) 16 Nombre de rangées 1 Connexion (composants) Connecteur enfichable
Type de produit Remplacement d’avance active

Assistance technique