Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-614 |
280-683 |
280-685 |
280-914 |
281-624 |
281-659 |
281-912 |
282-131 |
282-138 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | AWG max. | Nombre de rangées | Broches par rangée | Niveau de contamination | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | N° de pièce du fabricant | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 2 | 52 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 2 | 3 | Bleu | N | + séparateur | 280-614 | 280-614 | |
174.89 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 77 jours | - | 52.50 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 3 | 3 | Gris | L | + séparateur | 280-683 | 280-683 | |
191.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 4 | 52.50 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 4 | 3 | Gris | L | + séparateur | 280-685 | 280-685 | |
153.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 2 | 52.50 | 5 | 5 | 9 | 8 | 10 | 400 | 0.08 | 2.50 | 0.08 | 2.5 | 28 | 14 | 1 | 2 | 3 | Bleu | N | + séparateur | 280-914 | 280-914 | |
355.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 77 jours | 2 | 60 | 8 | 8 | 10 | 9 | 16 | 800 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | Gris | L | - | 281-624 | 281-624 | |
229.55 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 4 | 53.50 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 400 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 4 | 3 | Gris | L | + séparateur | 281-659 | 281-659 | |
158.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 2 | 53.50 | 6 | 6 | 10 | 9 | 10 | 400 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 2 | 3 | Gris | L | + séparateur | 281-912 | 281-912 | |
180.36 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 3 jours | 2 | 37 | 8 | 8 | 13 | 12 | 41 | 400 | 0.2 | 6 | 0.2 | 6 | 24 | 10 | 1 | 2 | 3 | Gris | L | + option de test | 282-131 | 282-131 | |
541.11 € | 12 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 4 | 38.5 | 16 | 16 | 13 | 12 | - | - | 0.2 | 6 | 0.2 | 6 | 24 | 10 | 2 | 2 | - | Gris | L | - | 282-138 | 282-138 |
Loading...
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui | Type de produit | Borne N |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
AWG max.
Nombre de rangées
Broches par rangée
Niveau de contamination
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
N° de pièce du fabricant
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles