Borne à fusible à trois étages【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-1711/1000-541
2002-1711/1000-542
2002-1711/1000-836
2002-1711/1000-867
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

901.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 72 jours 2002-1711/1000-5412002-1711/1000-541

901.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 73 jours 2002-1711/1000-5422002-1711/1000-542

901.84 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 2002-1711/1000-8362002-1711/1000-836

869.04 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 2002-1711/1000-8672002-1711/1000-867

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 57.60 Taille du produit (longueur)(mm) 76.80 Largeur du collier(mm) 6.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 6.3
Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 Nombre de rangées 1
Couleur Gris Connexion (composants) Connecteur enfichable Type de produit Borne à fusible à trois étages

Assistance technique