Borne PG 12 mm【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

783-607/999-950

Référence pièce
783-607/999-950
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

229.55 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 12
Taille du produit (largeur)(mm) 12 Largeur du collier(mm) 12 Longueur de dénudage (max.)(mm) 16
Courant nominal(A) 76 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (flexible)(mm²) 16
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 16 AWG (min.) 24
AWG max. 6 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Poids(g) 45.2 Couleur Vert-jaune Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui N° de pièce du fabricant 783-607/999-950
Type de produit Borne PG Type (type du fabricant) 783-607/999-950

Vous vous trouvez sur la page de Borne PG 12 mm, le numéro d'article est le suivant: 783-607/999-950.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 783-607/999-950.

Assistance technique