Borne PG 10 mm【25-50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
284-107
284-687
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Broches par rangée Poids
(g)
N° de pièce du fabricant Type (type du fabricant)

337.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 241.52-284-107284-107

245.95 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -35340.464284-687284-687

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 10 Largeur du collier(mm) 10 Longueur de dénudage (max.)(mm) 13
Longueur de dénudage min.(mm) 12 Courant nominal(A) 57 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2
Section transversale max. (flexible)(mm²) 10 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 10
AWG (min.) 24 AWG max. 8 Nombre de rangées 1
Couleur Vert-jaune Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui Type de produit Borne PG

Assistance technique