Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
249-136 |
260-404 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Poids (g) | Compatible avec la série Wago | N° de pièce du fabricant | Série (accessoires pour bornes série Wago) | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
508.32 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 1.168 | 249 | 249-136 | 249 | 249-136 | |
578.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 5 | - | 260 | 260-404 | 260 | 260-404 |
Loading...
Courant nominal(A) | 0.5 | Tension nominale(V) | 48 | Couleur | Gris |
---|---|---|---|---|---|
Produits industriels | Oui | Type de produit | Module de connecteur de test |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Poids(g)
Compatible avec la série Wago
N° de pièce du fabricant
Série (accessoires pour bornes série Wago)
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles