Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-941/281-490 |
280-941/281-491 |
280-942/281-487 |
281-633/281-411 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | AWG max. | Fonctions de connecteur | N° de pièce du fabricant | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
677.87 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 5 | 5 | 9 | 8 | 2.50 | 2.5 | 14 | + 2 diodes | 280-941/281-490 | 280-941/281-490 | ||
792.52 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 5 | 5 | 9 | 8 | 2.50 | 2.5 | 14 | + 2 diodes | 280-941/281-491 | 280-941/281-491 | |
775.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 5 | 5 | 9 | 8 | 2.50 | 2.5 | 14 | + 2 diodes | 280-942/281-487 | 280-942/281-487 | |
672.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 6 | 10 | 9 | 4 | 4 | 12 | + 1 diode | 281-633/281-411 | 281-633/281-411 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 58.50 | Courant nominal(A) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 |
AWG (min.) | 28 | Nombre de rangées | 2 | Broches par rangée | 2 |
Couleur | Gris | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui | Type de produit | Borne à diode à deux étages |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
AWG max.
Fonctions de connecteur
N° de pièce du fabricant
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles