Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-4131
Référence pièce
|
---|
2002-4131 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|
147.05 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 75 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 6 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 96.80 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 | Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
Courant nominal(A) | 20 | Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 22 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 4 |
Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 20.992 | Couleur | Gris |
Configuration | L1|L2|L3 | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + étiquette |
Produits industriels | Oui | N° de pièce du fabricant | 2002-4131 | Type de produit | Liaison à quatre étages |
Type (type du fabricant) | 2002-4131 |
Vous vous trouvez sur la page de Liaison à quatre étages, le numéro d'article est le suivant: 2002-4131.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-4131.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles