Borne PG à trois étages【50 pièces par conditionnement】 (Numéros de référence)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

2002-1707

Référence pièce
2002-1707
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

436.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 77 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 76.80 Largeur du collier(mm) 5.20
Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
Nombre de rangées 1 Couleur Vert-jaune Connexion (composants) Connecteur enfichable
N° de pièce du fabricant 2002-1707 Type de produit Borne PG à trois étages Type (type du fabricant) 2002-1707

Vous vous trouvez sur la page de Borne PG à trois étages, le numéro d'article est le suivant: 2002-1707.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2002-1707.

Assistance technique