Amplificateur d’isolement universel

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

857-402

Référence pièce
857-402
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

541.11 €

1 Disponible 3 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Connexion Pince à ressort Consommation de courant(mA)
< 40
Signal d’entrée 0 – 60 mV/0 – 100 mV/0 – 150 mV/0 – 300 mV/0 – 500 mV/0 – 1 V/0 – 5 V/0 – 10 V/2 – 10 V/0 – 100 V/ 0 – 200 V
Isolation (matériau) Polyamide 6.6 Charge 600 ohms Dimension du produit (hauteur)(mm) 96
Dimension du produit (largeur)(mm) 6 Dimension du produit (longueur)(mm) 94 Tension d’alimentation(V DC) 24
Type (type du fabricant) 857-402 Type (divers) Configuration par interrupteurs DIP

Vous vous trouvez sur la page de Amplificateur d’isolement universel, le numéro d'article est le suivant: 857-402.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 857-402.

Assistance technique