Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2857-121 |
2857-123 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type (type du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2857-121 | Niveaux de connexion 2-2 Baies de pont 2-2 | |
58.53 € | 1 | Disponible | 3 jours | 2857-123 | Niveaux de connexion 3-3 Baies de pont 0-0 |
Loading...
Connexion | Ressort de traction | AWG | 24 - 12 | Pas de la grille(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Matériau (détails) | Boîtier PC · barrette à ressort : polyphtalamide fibre de verre (PPA-FV)· contact : cuivre électrolytique (ECU), étamé | Section max. (rigide)(mm²) | 2.5 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.5 |
Section min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Section min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Courant nominal(A) | 16 |
Tension nominale(V) | 320 | Nombre de contacts (détails) | 4 | Dimension du produit (largeur)(mm) | 22.5 |
Configurer
Propriétés de base
Type (type du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles