Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
870-907 |
870-957/999-950 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | Nombre de rangées | Poids (g) | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | N° de pièce du fabricant | Type de produit | Type (type du fabricant) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300.61 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 2 | 27.50 | 0.08 | 0.08 | 28 | 1 | 5.703 | Vert-jaune | Terre | - | 870-907 | Borne PG | 870-907 | |
431.79 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 52.50 | 0.2 | 0.2 | 24 | 3 | 21.485 | Gris | Terre|L|L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | 870-957/999-950 | Borne PG à trois étages | 870-957/999-950 |
Loading...
Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 | Courant nominal(A) | 24 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG max. | 12 | Broches par rangée | 2 |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
Nombre de rangées
Poids(g)
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
N° de pièce du fabricant
Type de produit
Type (type du fabricant)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles