Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2857-550 |
2857-900 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Connexion | Température ambiante (max.) (°C) | Consommation de courant (mA) | Fréquence (kHz) | Signal d’entrée (A) | Tension d’entrée max. (V DC) | Température ambiante mion. (°C) | Signal de sortie (V) | Dimension du produit (largeur) (mm) | Dimension du produit (longueur) (mm) | Type de réglage | Tension d’alimentation | Type (type du fabricant) | Type (divers) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
503.08 € | 1 | 7 jours | CAGE CLAMP® S (picoMAX® 5.0) | +70 | ≤ 50 | 15 Hz à 1.000 Hz | AC/DC 100 | 24 | -40 | ±10 mA; 0: 10 mA ; 2: 10 mA ; ±20 mA; 0: 20 mA ; 4: 20 mA ± 5 V; 0: 5 V;1: 5 V; ± 10 V. 0: 10 V. 2: 10 | 107 | 105 | Interrupteurs DIP Affichage de configuration | 16.8 V…31.2 V (-30%...+30%) | 2857-550 | 1 inverseur (1U) | ||
174.89 € | 1 | Disponible | 26 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 59 | - | - | 2857-900 | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Connexion
Température ambiante (max.)(°C)
Consommation de courant(mA)
Fréquence(kHz)
Signal d’entrée(A)
Tension d’entrée max.(V DC)
Température ambiante mion.(°C)
Signal de sortie(V)
Dimension du produit (largeur)(mm)
Dimension du produit (longueur)(mm)
Type de réglage
Tension d’alimentation
Type (type du fabricant)
Type (divers)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles